norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06430

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制 发黑。
提示:标配供应:
黑色半哑光,银色金属。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06430 带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 297 kB

图纸

带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1齿数

LCAD配件价格订购
06430-1051X10黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1051X15黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1051X20黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1051X25黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1051X30黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1051X35黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1051X40黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1051X45黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1051X50黑色亚光1M510131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-1061X10黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1061X15黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1061X20黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1061X25黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1061X30黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1061X35黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1061X40黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1061X45黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1061X50黑色亚光1M610131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-2061X15黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2061X20黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2061X25黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2061X30黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2061X35黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2061X40黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2061X45黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2061X50黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2061X55黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2061X60黑色亚光2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-2081X15黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2081X20黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2081X25黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2081X30黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2081X35黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2081X40黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2081X45黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2081X50黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2081X55黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2081X60黑色亚光2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-2101X15黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2101X20黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2101X25黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2101X30黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2101X35黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2101X40黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2101X45黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2101X50黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2101X55黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2101X60黑色亚光2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-3081X15黑色亚光3M81621221737102357,561,579902215 根据要求
06430-3081X20黑色亚光3M81621221737102357,561,579902220 根据要求
06430-3081X25黑色亚光3M81621221737102357,561,579902225 根据要求
06430-3081X30黑色亚光3M81621221737102357,561,579902230 根据要求
06430-3081X35黑色亚光3M81621221737102357,561,579902235 根据要求
06430-3081X40黑色亚光3M81621221737102357,561,579902240 根据要求
06430-3081X45黑色亚光3M81621221737102357,561,579902245 根据要求
06430-3081X50黑色亚光3M81621221737102357,561,579902250 根据要求
06430-3081X55黑色亚光3M81621221737102357,561,579902255 根据要求
06430-3081X60黑色亚光3M81621221737102357,561,579902260 根据要求
06430-3101X15黑色亚光3M101621221737102357,561,579902215 根据要求
06430-3101X20黑色亚光3M101621221737102357,561,579902220 根据要求
06430-3101X25黑色亚光3M101621221737102357,561,579902225 根据要求
06430-3101X30黑色亚光3M101621221737102357,561,579902230 根据要求
06430-3101X35黑色亚光3M101621221737102357,561,579902235 根据要求
06430-3101X40黑色亚光3M101621221737102357,561,579902240 根据要求
06430-3101X45黑色亚光3M101621221737102357,561,579902245 根据要求
06430-3101X50黑色亚光3M101621221737102357,561,579902250 根据要求
06430-3101X55黑色亚光3M101621221737102357,561,579902255 根据要求
06430-3101X60黑色亚光3M101621221737102357,561,579902260 根据要求
06430-4101X20黑色亚光4M101925261942,510266772951082420 根据要求
06430-4101X25黑色亚光4M101925261942,510266772951082425 根据要求
06430-4101X30黑色亚光4M101925261942,510266772951082430 根据要求
06430-4101X35黑色亚光4M101925261942,510266772951082435 根据要求
06430-4101X40黑色亚光4M101925261942,510266772951082440 根据要求
06430-4101X45黑色亚光4M101925261942,510266772951082445 根据要求
06430-4101X50黑色亚光4M101925261942,510266772951082450 根据要求
06430-4101X55黑色亚光4M101925261942,510266772951082455 根据要求
06430-4101X60黑色亚光4M101925261942,510266772951082460 根据要求
06430-4101X70黑色亚光4M101925261942,510266772951082470 根据要求
06430-4101X80黑色亚光4M101925261942,510266772951082480 根据要求
06430-4101X90黑色亚光4M101925261942,510266772951082490 根据要求
06430-4121X20黑色亚光4M121925261942,510266772951082420 根据要求
06430-4121X25黑色亚光4M121925261942,510266772951082425 根据要求
06430-4121X30黑色亚光4M121925261942,510266772951082430 根据要求
06430-4121X35黑色亚光4M121925261942,510266772951082435 根据要求
06430-4121X40黑色亚光4M121925261942,510266772951082440 根据要求
06430-4121X45黑色亚光4M121925261942,510266772951082445 根据要求
06430-4121X50黑色亚光4M121925261942,510266772951082450 根据要求
06430-4121X55黑色亚光4M121925261942,510266772951082455 根据要求
06430-4121X60黑色亚光4M121925261942,510266772951082460 根据要求
06430-4121X70黑色亚光4M121925261942,510266772951082470 根据要求
06430-4121X80黑色亚光4M121925261942,510266772951082480 根据要求
06430-4121X90黑色亚光4M121925261942,510266772951082490 根据要求
06430-5121X25黑色亚光5M122330312249123279841101262625 根据要求
06430-5121X30黑色亚光5M122330312249123279841101262630 根据要求
06430-5121X35黑色亚光5M122330312249123279841101262635 根据要求
06430-5121X40黑色亚光5M122330312249123279841101262640 根据要求
06430-5121X45黑色亚光5M122330312249123279841101262645 根据要求
06430-5121X50黑色亚光5M122330312249123279841101262650 根据要求
06430-5121X55黑色亚光5M122330312249123279841101262655 根据要求
06430-5121X60黑色亚光5M122330312249123279841101262660 根据要求
06430-5121X70黑色亚光5M122330312249123279841101262670 根据要求
06430-5121X80黑色亚光5M122330312249123279841101262680 根据要求
06430-5121X90黑色亚光5M122330312249123279841101262690 根据要求
06430-5161X25黑色亚光5M162330312249123279841101262625 根据要求
06430-5161X30黑色亚光5M162330312249123279841101262630 根据要求
06430-5161X35黑色亚光5M162330312249123279841101262635 根据要求
06430-5161X40黑色亚光5M162330312249123279841101262640 根据要求
06430-5161X45黑色亚光5M162330312249123279841101262645 根据要求
06430-5161X50黑色亚光5M162330312249123279841101262650 根据要求
06430-5161X55黑色亚光5M162330312249123279841101262655 根据要求
06430-5161X60黑色亚光5M162330312249123279841101262660 根据要求
06430-5161X70黑色亚光5M162330312249123279841101262670 根据要求
06430-5161X80黑色亚光5M162330312249123279841101262680 根据要求
06430-5161X90黑色亚光5M162330312249123279841101262690 根据要求
06430-1053X10银色金属1M510131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1053X15银色金属1M510131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1053X20银色金属1M510131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1053X25银色金属1M510131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1053X30银色金属1M510131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1053X35银色金属1M510131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1053X40银色金属1M510131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1053X45银色金属1M510131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1053X50银色金属1M510131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-1063X10银色金属1M610131410,524,541532,535,539461610 根据要求
06430-1063X15银色金属1M610131410,524,541532,535,539461615 根据要求
06430-1063X20银色金属1M610131410,524,541532,535,539461620 根据要求
06430-1063X25银色金属1M610131410,524,541532,535,539461625 根据要求
06430-1063X30银色金属1M610131410,524,541532,535,539461630 根据要求
06430-1063X35银色金属1M610131410,524,541532,535,539461635 根据要求
06430-1063X40银色金属1M610131410,524,541532,535,539461640 根据要求
06430-1063X45银色金属1M610131410,524,541532,535,539461645 根据要求
06430-1063X50银色金属1M610131410,524,541532,535,539461650 根据要求
06430-2063X15银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2063X20银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2063X25银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2063X30银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2063X35银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2063X40银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2063X45银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2063X50银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2063X55银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2063X60银色金属2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-2083X15银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2083X20银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2083X25银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2083X30银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2083X35银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2083X40银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2083X45银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2083X50银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2083X55银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2083X60银色金属2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-2103X15银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 根据要求
06430-2103X20银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 根据要求
06430-2103X25银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 根据要求
06430-2103X30银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 根据要求
06430-2103X35银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 根据要求
06430-2103X40银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 根据要求
06430-2103X45银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 根据要求
06430-2103X50银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 根据要求
06430-2103X55银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 根据要求
06430-2103X60银色金属2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 根据要求
06430-3083X15银色金属3M81621221737102357,561,579902215 根据要求
06430-3083X20银色金属3M81621221737102357,561,579902220 根据要求
06430-3083X25银色金属3M81621221737102357,561,579902225 根据要求
06430-3083X30银色金属3M81621221737102357,561,579902230 根据要求
06430-3083X35银色金属3M81621221737102357,561,579902235 根据要求
06430-3083X40银色金属3M81621221737102357,561,579902240 根据要求
06430-3083X45银色金属3M81621221737102357,561,579902245 根据要求
06430-3083X50银色金属3M81621221737102357,561,579902250 根据要求
06430-3083X55银色金属3M81621221737102357,561,579902255 根据要求
06430-3083X60银色金属3M81621221737102357,561,579902260 根据要求
06430-3103X15银色金属3M101621221737102357,561,579902215 根据要求
06430-3103X20银色金属3M101621221737102357,561,579902220 根据要求
06430-3103X25银色金属3M101621221737102357,561,579902225 根据要求
06430-3103X30银色金属3M101621221737102357,561,579902230 根据要求
06430-3103X35银色金属3M101621221737102357,561,579902235 根据要求
06430-3103X40银色金属3M101621221737102357,561,579902240 根据要求
06430-3103X45银色金属3M101621221737102357,561,579902245 根据要求
06430-3103X50银色金属3M101621221737102357,561,579902250 根据要求
06430-3103X55银色金属3M101621221737102357,561,579902255 根据要求
06430-3103X60银色金属3M101621221737102357,561,579902260 根据要求
06430-4103X20银色金属4M101925261942,510266772951082420 根据要求
06430-4103X25银色金属4M101925261942,510266772951082425 根据要求
06430-4103X30银色金属4M101925261942,510266772951082430 根据要求
06430-4103X35银色金属4M101925261942,510266772951082435 根据要求
06430-4103X40银色金属4M101925261942,510266772951082440 根据要求
06430-4103X45银色金属4M101925261942,510266772951082445 根据要求
06430-4103X50银色金属4M101925261942,510266772951082450 根据要求
06430-4103X55银色金属4M101925261942,510266772951082455 根据要求
06430-4103X60银色金属4M101925261942,510266772951082460 根据要求
06430-4103X70银色金属4M101925261942,510266772951082470 根据要求
06430-4103X80银色金属4M101925261942,510266772951082480 根据要求
06430-4103X90银色金属4M101925261942,510266772951082490 根据要求
06430-4123X20银色金属4M121925261942,510266772951082420 根据要求
06430-4123X25银色金属4M121925261942,510266772951082425 根据要求
06430-4123X30银色金属4M121925261942,510266772951082430 根据要求
06430-4123X35银色金属4M121925261942,510266772951082435 根据要求
06430-4123X40银色金属4M121925261942,510266772951082440 根据要求
06430-4123X45银色金属4M121925261942,510266772951082445 根据要求
06430-4123X50银色金属4M121925261942,510266772951082450 根据要求
06430-4123X55银色金属4M121925261942,510266772951082455 根据要求
06430-4123X60银色金属4M121925261942,510266772951082460 根据要求
06430-4123X70银色金属4M121925261942,510266772951082470 根据要求
06430-4123X80银色金属4M121925261942,510266772951082480 根据要求
06430-4123X90银色金属4M121925261942,510266772951082490 根据要求
06430-5123X25银色金属5M122330312249123279841101262625 根据要求
06430-5123X30银色金属5M122330312249123279841101262630 根据要求
06430-5123X35银色金属5M122330312249123279841101262635 根据要求
06430-5123X40银色金属5M122330312249123279841101262640 根据要求
06430-5123X45银色金属5M122330312249123279841101262645 根据要求
06430-5123X50银色金属5M122330312249123279841101262650 根据要求
06430-5123X55银色金属5M122330312249123279841101262655 根据要求
06430-5123X60银色金属5M122330312249123279841101262660 根据要求
06430-5123X70银色金属5M122330312249123279841101262670 根据要求
06430-5123X80银色金属5M122330312249123279841101262680 根据要求
06430-5123X90银色金属5M122330312249123279841101262690 根据要求
06430-5163X25银色金属5M162330312249123279841101262625 根据要求
06430-5163X30银色金属5M162330312249123279841101262630 根据要求
06430-5163X35银色金属5M162330312249123279841101262635 根据要求
06430-5163X40银色金属5M162330312249123279841101262640 根据要求
06430-5163X45银色金属5M162330312249123279841101262645 根据要求
06430-5163X50银色金属5M162330312249123279841101262650 根据要求
06430-5163X55银色金属5M162330312249123279841101262655 根据要求
06430-5163X60银色金属5M162330312249123279841101262660 根据要求
06430-5163X70银色金属5M162330312249123279841101262670 根据要求
06430-5163X80银色金属5M162330312249123279841101262680 根据要求
06430-5163X90银色金属5M162330312249123279841101262690 根据要求