norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件
06411

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手经塑料涂层。
不锈钢制部件,亮色。
提示:标配供应:
黑色亚光,银色金属。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06411 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件 221 kB

图纸

带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸
 
XTD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1齿

CAD配件价格订购
06411-1041黑色亚光1M4910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06411-1051黑色亚光1M5910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06411-1061黑色亚光1M6910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06411-2061黑色亚光2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 根据要求
06411-2081黑色亚光2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 根据要求
06411-3081黑色亚光3M8141621221737102357,561,5799022 根据要求
06411-3101黑色亚光3M10141621221737102357,561,5799022 根据要求
06411-4101黑色亚光4M10171925261942,5102667729510824 根据要求
06411-4121黑色亚光4M12171925261942,5102667729510824 根据要求
06411-5121黑色亚光5M122323303122491232798411012626 根据要求
06411-5161黑色亚光5M162323303122491232798411012626 根据要求
06411-1043银色金属1M4910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06411-1053银色金属1M5910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06411-1063银色金属1M6910131410,524,541532,535,5394616 根据要求
06411-2063银色金属2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 根据要求
06411-2083银色金属2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 根据要求
06411-3083银色金属3M8141621221737102357,561,5799022 根据要求
06411-3103银色金属3M10141621221737102357,561,5799022 根据要求
06411-4103银色金属4M10171925261942,5102667729510824 根据要求
06411-4123银色金属4M12171925261942,5102667729510824 根据要求
06411-5123银色金属5M122323303122491232798411012626 根据要求
06411-5163银色金属5M162323303122491232798411012626 根据要求