norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,0 度
06391_0

不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,0 度

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:钢制 亮色根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06391_0 不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,0 度 161 kB

图纸

不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,0 度

商品选择/筛选

订货号类型XTA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H3齿数

CAD配件价格订购
06391-1081M81810213,5332510192122326 根据要求
06391-2101M10211311941301222213,52630 根据要求
06391-2121M12211311941301222213,52630 根据要求
06391-3161M162714823453714282173336 根据要求