|
|
06381_0锁紧把手 不锈钢,外螺纹,0 度 |
返回 |
|
|
产品说明材料:金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。 规格:不锈钢制部件,亮色。 手柄球经抛光处理。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | X | L | A=手柄长度 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06381-1082X15 | 0° | M8 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1082X20 | 0° | M8 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1082X25 | 0° | M8 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1082X30 | 0° | M8 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1082X40 | 0° | M8 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1082X50 | 0° | M8 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1082X60 | 0° | M8 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1102X15 | 0° | M10 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1102X20 | 0° | M10 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1102X25 | 0° | M10 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1102X30 | 0° | M10 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1102X40 | 0° | M10 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1102X50 | 0° | M10 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1102X60 | 0° | M10 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1122X15 | 0° | M12 | 15 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1122X20 | 0° | M12 | 20 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1122X25 | 0° | M12 | 25 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1122X30 | 0° | M12 | 30 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1122X40 | 0° | M12 | 40 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1122X50 | 0° | M12 | 50 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-1122X60 | 0° | M12 | 60 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 22 |  | | 根据要求 | | 06381-2122X20 | 0° | M12 | 20 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06381-2122X25 | 0° | M12 | 25 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06381-2122X30 | 0° | M12 | 30 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06381-2122X40 | 0° | M12 | 40 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06381-2122X50 | 0° | M12 | 50 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06381-2122X60 | 0° | M12 | 60 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 24 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X20 | 0° | M12 | 20 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X25 | 0° | M12 | 25 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X30 | 0° | M12 | 30 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X40 | 0° | M12 | 40 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X50 | 0° | M12 | 50 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X60 | 0° | M12 | 60 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X70 | 0° | M12 | 70 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X80 | 0° | M12 | 80 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3122X90 | 0° | M12 | 90 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X20 | 0° | M16 | 20 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X25 | 0° | M16 | 25 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X30 | 0° | M16 | 30 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X40 | 0° | M16 | 40 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X50 | 0° | M16 | 50 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X60 | 0° | M16 | 60 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X70 | 0° | M16 | 70 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X80 | 0° | M16 | 80 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-3162X90 | 0° | M16 | 90 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 26 |  | | 根据要求 | | 06381-4162X30 | 0° | M16 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4162X40 | 0° | M16 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4162X50 | 0° | M16 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4162X60 | 0° | M16 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4162X70 | 0° | M16 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4162X80 | 0° | M16 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4162X90 | 0° | M16 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4202X30 | 0° | M20 | 30 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4202X40 | 0° | M20 | 40 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4202X50 | 0° | M20 | 50 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4202X60 | 0° | M20 | 60 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4202X70 | 0° | M20 | 70 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4202X80 | 0° | M20 | 80 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | | 06381-4202X90 | 0° | M20 | 90 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 36 |  | | 根据要求 | |
|
|