norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:精细塑料涂层,黑色。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06380 锁紧把手 外螺纹 268 kB

图片(总概述)

锁紧把手 外螺纹

商品选择/筛选

订货号类型XLA=手柄长度A2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06380-1082X15M81592-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1082X20M82092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1082X25M82592-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1082X30M83092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1082X40M84092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1082X50M85092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1082X60M86092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1102X15M101592-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1102X20M102092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1102X25M102592-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1102X30M103092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1102X40M104092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1102X50M105092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1102X60M106092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1122X15M121592-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1122X20M122092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1122X25M122592-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1122X30M123092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1122X40M124092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1122X50M125092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-1122X60M126092-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06380-2122X20M1220111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06380-2122X25M1225111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06380-2122X30M1230111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06380-2122X40M1240111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06380-2122X50M1250111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06380-2122X60M1260111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06380-3122X20M1220134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3122X25M1225134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3122X30M1230134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3122X40M1240134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3122X50M1250134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3122X60M1260134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3122X70M1270134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3122X80M1280134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3122X90M1290134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X20M1620134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X25M1625134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X30M1630134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X40M1640134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X50M1650134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X60M1660134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X70M1670134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X80M1680134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-3162X90M1690134,5-2333321358647-6526 根据要求
06380-4162X30M1630134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4162X40M1640134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4162X50M1650134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4162X60M1660134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4162X70M1670134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4162X80M1680134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4162X90M1690134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4202X30M2030134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4202X40M2040134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4202X50M2050134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4202X60M2060134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4202X70M2070134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4202X80M2080134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4202X90M2090134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4242X30M2430134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4242X40M2440134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4242X50M2450134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4242X60M2460134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4242X70M2470134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4242X80M2480134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-4242X90M2490134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06380-1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06380-2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06380-2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06380-2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06380-2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06380-2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06380-2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06380-3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 根据要求
06380-3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 根据要求
06380-4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4241X3020°M2430128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4241X4020°M2440128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4241X5020°M2450128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4241X6020°M2460128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4241X7020°M2470128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4241X8020°M2480128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06380-4241X9020°M2490128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83