norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锁紧把手 不锈钢,内螺纹
06371

锁紧把手 不锈钢,内螺纹

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:不锈钢制部件,亮色。
手柄球经抛光处理。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1” 和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06371 锁紧把手 不锈钢,内螺纹 231 kB

图片(总概述)

锁紧把手 不锈钢,内螺纹

商品选择/筛选

订货号类型XTAA2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿

CAD配件价格订购
06371-1082M81492-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06371-1102M101492-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06371-2102M1017111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06371-2122M1217111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06371-3122M1223134,5-2333321358647-6526 根据要求
06371-3162M1623134,5-2333321358647-6526 根据要求
06371-4162M1627134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06371-4202M2027134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06371-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06371-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06371-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06371-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06371-312120°M1223128,5152333321358647816526 根据要求
06371-316120°M1623128,5152333321358647816526 根据要求
06371-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06371-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求