norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:精细塑料涂层,黑色。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1” 和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06370_0 锁紧把手 内螺纹,0 度 131 kB

图纸

锁紧把手 内螺纹,0 度

商品选择/筛选

订货号类型XTA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H4齿数

CAD配件价格订购
06370-1082M814921624251044,54,53749,522 根据要求
06370-1102M1014921624251044,54,53749,522 根据要求
06370-2102M10171111928321251,55,54257,524 根据要求
06370-2122M12171111928321251,55,54257,524 根据要求
06370-3122M1223134,523333213586476526 根据要求
06370-3162M1623134,523333213586476526 根据要求
06370-4162M16271343041321368,57,556,576,536 根据要求
06370-4202M20271343041321368,57,556,576,536 根据要求
06370-4242M24271343041321368,57,556,576,536 根据要求

本类目的其他商品