norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:精细塑料涂层,黑色。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1” 和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06370 锁紧把手 内螺纹 206 kB

图片(总概述)

锁紧把手 内螺纹

商品选择/筛选

订货号类型XTAA2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿

CAD配件价格订购
06370-1082M81492-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06370-1102M101492-1624251044,54,537-49,522 根据要求
06370-2102M1017111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06370-2122M1217111-1928321251,55,542-57,524 根据要求
06370-3122M1223134,5-2333321358647-6526 根据要求
06370-3162M1623134,5-2333321358647-6526 根据要求
06370-4162M1627134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06370-4202M2027134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06370-4242M2427134-3041321368,57,556,5-76,536 根据要求
06370-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06370-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06370-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06370-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06370-312120°M1223128,5152333321358647816526 根据要求
06370-316120°M1623128,5152333321358647816526 根据要求
06370-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06370-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06370-424120°M2427128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83