06341_PB0
带定位孔的不锈钢锁紧手柄,0 度
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
不锈钢锁紧手柄
带定位孔的不锈钢锁紧手柄,0 度
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。
规格:
不锈钢制部件,亮色。
手柄球经抛光处理。
提示:
锁紧手柄可用于简单的夹紧任务和开关操作。
必要时需要足够的操作空间,保证锁紧手柄能够旋转 360°。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06341_PB0 带定位孔的不锈钢锁紧手柄,0 度
108 kB
商品选择/筛选
订货号
螺纹类型
类型
尺寸
X
T
D
D1
D2
H
H1
H2
A
A2
CAD
配件
价格
订购
06341-1102
定位孔
0°
1
10
22
24
10
25
40
-
32,5
88,1
-
根据要求
06341-1122
定位孔
0°
2
12
25
28
12
32
46
-
36,5
104
-
根据要求
06341-1142
定位孔
0°
2
14
25
28
12
32
46
-
36,5
104
-
根据要求
06341-1162
定位孔
0°
3
16
28
33
13
32
52
-
41
126,5
-
根据要求
06341-1202
定位孔
0°
4
20
32
41
13
32
61
-
49
128,5
-
根据要求
本类目的其他商品
06341_IG0
不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,0 度
06341_IG20
不锈钢锁紧手柄,带内螺纹,20 度
06341_PB20
带定位孔的不锈钢锁紧手柄,20 度