norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制部件 强度5.8。
塑料手柄球,黑色。
规格:黑色氧化处理。提示:锁紧手柄可用于简单的夹紧任务和开关操作。
必要时需要足够的操作空间,保证锁紧手柄能够旋转 360°。
根据要求:其他内螺纹、定位孔和特殊类型。
尺寸“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06340 锁紧把手 208 kB

图片(总概述)

锁紧把手

商品选择/筛选

订货号固定方式类型XTA=手柄长度A2D

D1

D2HH1H2CAD配件价格订购
06340-2082内螺纹M81888,1-24102540-32,5 根据要求
06340-2102内螺纹M101888,1-24102540-32,5 根据要求
06340-21012内螺纹M1020104-28123246-36,5 根据要求
06340-2122内螺纹M1220104-28123246-36,5 根据要求
06340-2162内螺纹M1623126,5-33133252-41 根据要求
06340-2202内螺纹M2026128,5-41133261-49 根据要求
06340-208内螺纹20°M81884,5152410254052,532,5 根据要求
06340-210内螺纹20°M101884,5152410254052,532,5 根据要求
06340-212内螺纹20°M122010015281232466136,5 根据要求
06340-216内螺纹20°M162312115331332527241 根据要求
06340-220内螺纹20°M202612315411332618049 根据要求
06340-1102定位孔102288,1-24102540-32,5 根据要求
06340-1122定位孔1225104-28123246-36,5 根据要求
06340-1142定位孔1425104-28123246-36,5 根据要求
06340-1162定位孔1628126,5-33133252-41 根据要求
06340-1202定位孔2032128,5-41133261-49 根据要求
06340-110定位孔20°102284,5152410254052,532,5 根据要求
06340-112定位孔20°122510015281232466136,5 根据要求
06340-114定位孔20°142510015281232466136,5 根据要求
06340-116定位孔20°162812115331332527241 根据要求
06340-120定位孔20°203212315411332618049 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83