06150_FK
T型锁紧把手 固定式,DIN 6304
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
T型锁紧把手 固定式或活动式,DIN 6304 和 DIN 6306
T型锁紧把手 固定式,DIN 6304
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化,止推 把手支脚经淬火处理。
提示:
如果是带固定手柄的锁紧手柄,操作杆固定。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06150_FK T型锁紧把手 固定式,DIN 6304
133 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L5
Z2
min. α
CAD
配件
价格
订购
06150-106X40
固定手柄
M6
12
5
4,5
40
10
50
30
6
7°
根据要求
06150-106X50
固定手柄
M6
12
5
4,5
50
10
50
40
6
7°
根据要求
06150-108X50
固定手柄
M8
14
6
6
50
12
60
35
7,5
4°
根据要求
06150-108X60
固定手柄
M8
14
6
6
60
12
60
45
7,5
4°
根据要求
06150-110X60
固定手柄
M10
18
8
8
60
14
80
40
9
3°
根据要求
06150-110X70
固定手柄
M10
18
8
8
70
14
80
50
9
3°
根据要求
06150-112X70
固定手柄
M12
20
10
8
70
18
100
50
10
3°
根据要求
06150-112X80
固定手柄
M12
20
10
8
80
18
100
60
10
3°
根据要求
06150-116X75
固定手柄
M16
24
12
12
75
20
120
55
12
5°
根据要求
06150-116X90
固定手柄
M16
24
12
12
90
20
120
70
12
5°
根据要求
06150-116X110
固定手柄
M16
24
12
12
110
20
120
90
12
5°
根据要求
06150-120X75
固定手柄
M20
30
16
15,5
75
28
140
55
14
4°
根据要求
06150-120X90
固定手柄
M20
30
16
15,5
90
28
140
70
14
4°
根据要求
06150-120X110
固定手柄
M20
30
16
15,5
110
28
140
90
14
4°
根据要求
本类目的其他商品
06150_LK
T型锁紧把手 活动式,DIN 6306