06140_FK
T型锁紧把手 固定式,DIN 6305
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
T型锁紧把手 固定式或活动式,DIN 6305 和 DIN 6307
T型锁紧把手 固定式,DIN 6305
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
如果是带活动手柄的锁紧手柄,操作杆可移动到任意位置并通过内置弹簧固定。末端凸起防止操作杆拉出。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06140_FK T型锁紧把手 固定式,DIN 6305
128 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
D1
D2
D3
L1
L2
L3
CAD
配件
价格
订购
06140-110
固定手柄
M10
18
8
20
60
80
根据要求
06140-112
固定手柄
M12
20
10
25
70
100
根据要求
06140-116
固定手柄
M16
24
12
35
85
120
根据要求
06140-120
固定手柄
M20
30
16
40
95
140
根据要求
本类目的其他商品
06140_LK
T型锁紧把手 活动式,DIN 6307