|
|
产品说明材料:铝制基体。 钢制活塞。规格:基体经银色阳极氧化处理。 活塞经镀硬铬处理。提示:气动转角夹具用在夹紧力要求不高或夹紧点必须确保可以自由装入和取出工件的情况。
由于夹紧装置的双重功能,活塞可借助压力向上和向下移动。
转角夹具的总行程由旋转行程和夹紧行程组成。夹紧过程开始时,夹紧臂向下进行 90° 旋转行程运动。在这项运动后,夹紧行程呈线性向下。工件只能通过夹紧行程进行夹紧。
磁性气缸支持电磁末端感应开关。转角气缸的回转动作不能与其他部件干涉。F1 = 气压 6 bar 下提供的最大工作压力。
转角夹具只能用油性空气运行。
夹紧臂不在供货范围内。根据要求:接近开关附件:05626-05 转角夹具压臂。图纸提示:1) 夹紧 2) 放松 3) 旋转行程 4) 夹紧行程 5) 放松的 6) 夹紧的 7) 向左旋转 8) 向右旋转 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | 类型 | 类型 2 | A | B | B1 max. | B1 min. | B2 | B3 | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05626-12010 | 20 | B | 右摆 | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 |  | | 根据要求 | | 05626-12020 | 20 | B | 右摆 | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 |  | | 根据要求 | | 05626-12510 | 25 | B | 右摆 | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 |  | | 根据要求 | | 05626-12520 | 25 | B | 右摆 | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 |  | | 根据要求 | | 05626-13210 | 32 | B | 右摆 | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 |  | | 根据要求 | | 05626-13220 | 32 | B | 右摆 | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 |  | | 根据要求 | | 05626-14010 | 40 | B | 右摆 | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 |  | | 根据要求 | | 05626-14020 | 40 | B | 右摆 | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 |  | | 根据要求 | | 05626-15020 | 50 | B | 右摆 | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 |  | | 根据要求 | | 05626-15050 | 50 | B | 右摆 | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 |  | | 根据要求 | | 05626-22010 | 20 | B | 左摆 | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 |  | | 根据要求 | | 05626-22020 | 20 | B | 左摆 | 35 | 4 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 8,3 | 18,4 | 18,32 | 12 | M5 | M08x1,25 |  | | 根据要求 | | 05626-22510 | 25 | B | 左摆 | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 |  | | 根据要求 | | 05626-22520 | 25 | B | 左摆 | 35 | 5 | 9,9 | 9,8 | 5,5 | 9 | 23 | 22,92 | 12 | M5 | M08x1,25 |  | | 根据要求 | | 05626-23210 | 32 | B | 左摆 | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 |  | | 根据要求 | | 05626-23220 | 32 | B | 左摆 | 45 | 4,5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 |  | | 根据要求 | | 05626-24010 | 40 | B | 左摆 | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 |  | | 根据要求 | | 05626-24020 | 40 | B | 左摆 | 45 | 5 | 13,9 | 13,8 | 5,5 | 9 | 30 | 29,92 | 16 | G1/8 | M10x1,5 |  | | 根据要求 | | 05626-25020 | 50 | B | 左摆 | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 |  | | 根据要求 | | 05626-25050 | 50 | B | 左摆 | 65 | 7 | 16,9 | 16,8 | 6,6 | 11 | 37 | 36,92 | 20 | G1/4 | M12x1,75 |  | | 根据要求 | |
订货号 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | 行程 S | F1 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05626-12010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 |  | | 根据要求 | | 05626-12020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 |  | | 根据要求 | | 05626-12510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 |  | | 根据要求 | | 05626-12520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 |  | | 根据要求 | | 05626-13210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 |  | | 根据要求 | | 05626-13220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 |  | | 根据要求 | | 05626-14010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 |  | | 根据要求 | | 05626-14020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 |  | | 根据要求 | | 05626-15020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 |  | | 根据要求 | | 05626-15050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 |  | | 根据要求 | | 05626-22010 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 10 | 19,5 | 141 |  | | 根据要求 | | 05626-22020 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25,5 | 8 | 9,5 | 20 | 29,5 | 141 |  | | 根据要求 | | 05626-22510 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 10 | 19,5 | 264 |  | | 根据要求 | | 05626-22520 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 4 | 40 | 28 | 9,6 | 9,5 | 20 | 29,5 | 264 |  | | 根据要求 | | 05626-23210 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 10 | 25 | 422 |  | | 根据要求 | | 05626-23220 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 45 | 34 | 16,5 | 15 | 20 | 35 | 422 |  | | 根据要求 | | 05626-24010 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 10 | 25 | 739 |  | | 根据要求 | | 05626-24020 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 6,5 | 52 | 40 | 18 | 15 | 20 | 35 | 739 |  | | 根据要求 | | 05626-25020 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 20 | 39 | 1155 |  | | 根据要求 | | 05626-25050 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 64 | 50 | 20 | 19 | 50 | 69 | 1155 |  | | 根据要求 | |
|
|