|
|
产品说明材料:铝制主体。 双作用气缸,抛光活塞杆。规格:经黑色阳极氧化处理的主体。提示:转角夹具用在夹紧力要求不高或移动工件时夹紧点不能有遮挡的场合。壳体设计保证可以通过多种方式进行安装。磁性气缸支持电磁末端感应开关。 提供固定夹紧臂的螺栓及垫片(附件)。 转角气缸的回转动作不能与其他部件干涉。 F1 = 气压6bar下提供的最大压力。根据要求:接近开关附件:- 压臂 05620 - 回转基座 05625特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 规格 2 | 类型 | 尺寸 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05610-1201 | 右摆 | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 20 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 |  | | 根据要求 | | 05610-2201 | 左摆 | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 20 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 |  | | 根据要求 | |
订货号 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | 行程 S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 kN | 配件 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05610-1201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | - | 05620-20, 05625-2000 |  | | 根据要求 | | 05610-2201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | - | 05620-20, 05625-2000 |  | | 根据要求 | |
|
|