03199_A
挂绳,A 型,带吊环和固定夹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
快锁插销
挂绳
挂绳,A 型,带吊环和固定夹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢挂绳。
铝制接口及接头。
规格:
挂绳 包塑。
提示:
利用安全绳和钥匙环 03199 可以防止快锁插销 03193、03194 和 03196,以及插销 03195 的遗失。安全绳的固定需要一个 M5 的螺栓。
使用的温度为:+80 °C。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03199_A 挂绳,A 型,带吊环和固定夹
116 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
L
D= 绳索直径
D1
CAD
配件
价格
订购
03199-0150
A
150
1,6
11,5
根据要求
03199-0200
A
200
1,6
11,5
根据要求
03199-0300
A
300
1,6
11,5
根据要求
03199-0500
A
500
1,6
11,5
根据要求
本类目的其他商品
03199_B
挂绳,B 型,两侧带固定夹
03199_C
挂绳,C 型,两侧带吊环