|
|
03192-10_KN不锈钢旋转锁闩,带旋转驱动器和塑料旋转头 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:旋转锁闩用于快捷简单更换和关闭夹具或翻板。 无工具夹紧缩短了装夹时间。材料:不锈钢制壳体。 旋钮,热塑性塑料 PA(聚酰胺)制规格:亮色壳体。 黑色旋钮,采用 PA 塑料,玻璃纤维增强型。提示:随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。 安装方式 1,用于板厚 6 mm。 安装方式 2,用于板厚 > 6 至 14 mm。
如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。 使用说明:确保旋钮处于“OFF”档位。 将旋转锁闩放在夹紧销上面,并将旋钮拧到“ON”档位。 完全夹紧时会听到一声咔嗒信号。附件:夹紧销 03192-25。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | 夹持力 N | 夹紧力 N | 径向力 kN | 拔出力 F kN | 工作温度 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03192-10-14 | 聚酰胺 | 6 | 14 | 25 | 25 | 21 | 23 | 6,5 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 2,5 | 110 | 7 | 1,1 | 0,25 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | | 03192-10-18 | 聚酰胺 | 8 | 18 | 34 | 34 | 28 | 28 | 10 | 5,5 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,5 | 150 | 9 | 1,8 | 0,4 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | |
|
|