03055_VF
带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
弹簧柱塞,带顶销/内六角,不锈钢
带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 1.4305。
顶销 1.4034。
弹簧 1.4310。
规格:
亮色。顶销硬化处理。
图纸提示:
1) 埋头螺母 胶合
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03055_VF 带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力
228 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
T1
N
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
安装扳手
订货号
CAD
配件
价格
订购
03055-205
M5
2,4
2,3
18
0,8
0,8
1,5
9
26
03040-905
根据要求
03055-206
M6
2,7
2,5
20
1
1
2
11
35
03040-906
根据要求
03055-208
M8
3,5
3
22
1,4
1,2
2,5
15
48
03040-908
根据要求
03055-210
M10
4
3
22
1,4
1,6
3
15
58
03040-910
根据要求
03055-212
M12
6
4
28
2
2
4
19
74
03040-912
根据要求
本类目的其他商品
03055_SF
带内六角和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力