norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁
03051_LF

带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:套筒钢强度等级 5.8。
POM 制压杆。
弹簧钢 D 级。

螺纹锁紧尼龙。
规格:黑色氧化处理。图纸提示:
L2 = 约两个螺距

1) 已胶合螺纹销
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03051_LF 带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁 235 kB

图纸

带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁
带内六角和 POM 止动顶销的弹簧柱塞,轻弹簧弹力,带螺纹锁

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1T1NS初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
安装扳手
订货号
CAD配件价格订购
03051-105M52,42,31870,80,81,53100,120,0803040-905  根据要求
03051-106M62,72,5207112390,450,2203040-906  根据要求
03051-108M83,532281,41,22,54161,050,3703040-908  根据要求
03051-110M10432291,41,634161,30,603040-910  根据要求
03051-112M1264281022452721,303040-912  根据要求
03051-116M167,5532142,52,5520453,9303040-916  根据要求