03036_VF
带内六角和球的弹簧柱塞,不锈钢,增强弹簧力,带螺纹锁
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
带内六角螺钉和滚珠的弹簧柱塞,不锈钢,带螺纹锁
带内六角和球的弹簧柱塞,不锈钢,增强弹簧力,带螺纹锁
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 1.4305.
滚珠 1.4034.
弹簧 1.4310.
螺纹锁紧尼龙。
规格:
亮色。顶珠硬化处理。
图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03036_VF 带内六角和球的弹簧柱塞,不锈钢,增强弹簧力,带螺纹锁
219 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
L1
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD
配件
价格
订购
03036-203
M3
1,5
0,4
9
4
1,5
5
7
0,1
0,07
根据要求
03036-204
M4
2,5
0,8
10
5
2
12
22
0,18
0,12
根据要求
03036-205
M5
3
0,9
14
6
2,5
19
30
0,12
0,08
根据要求
03036-206
M6
3,5
1
15
7
3
28
40
0,44
0,21
根据要求
03036-208
M8
5
1,5
18
8
4
47
73
1,1
0,38
根据要求
03036-210
M10
6
2
23
9
5
66
100
1,3
0,6
根据要求
03036-212
M12
8
2,5
26
10
6
66
120
2
1,3
根据要求
03036-216
M16
10
3,5
33
14
8
90
180
3,9
3
根据要求
本类目的其他商品
03036_SF
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力,带螺纹锁