norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁
03026_VF

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:套筒 1.4305.
压杆 1.4034.
弹簧 1.4310.

螺纹锁紧尼龙。
规格:亮色。顶销硬化处理。图纸提示:
L2 = 约两个螺距
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03026_VF 带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁 243 kB

图纸

带一字槽和止动顶销的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力,带螺纹锁

商品选择/筛选

订货号

D

D1HLL1N初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋入
扭矩
约 Nm
旋松扭矩
约 Nm
CAD配件价格订购
03026-205M52,421260,89250,120,08 根据要求
03026-206M62,72147111250,440,21 根据要求
03026-208M8421681,222431,10,38 根据要求
03026-210M104,52,51991,620541,360,62 根据要求
03026-212M1263,52210236942,111,41 根据要求
03026-216M168,54,524142,5601103,993,05 根据要求