03010_SFLA
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加长型,标准弹簧弹力
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,不锈钢
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加长型,标准弹簧弹力
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。
规格:
亮色。顶珠硬化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03010_SFLA 带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加长型,标准弹簧弹力
227 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
L
H
N
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03010-404
M4
2,5
16
0,8
0,6
4
10
根据要求
03010-405
M5
3
20
0,9
0,8
6
11
根据要求
03010-406
M6
3,5
25
1
1
9
13
根据要求
03010-408
M8
5
30
1,5
1,2
15
30
根据要求
03010-410
M10
6
35
2
1,6
20
35
根据要求
03010-412
M12
8
40
2,5
2
30
55
根据要求
03010-416
M16
10
45
3,5
2,5
65
125
根据要求
本类目的其他商品
03010_SF
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力
03010_VF
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力