norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力
03000_SF

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制套筒强度等级为5.8。
钢制顶珠。
弹簧为Kl. D.弹簧钢。
规格:黑色氧化。顶珠硬化处理。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03000_SF 带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力 181 kB

图纸

带一字槽和顶珠的弹簧柱塞,钢制,标准弹簧弹力

商品选择/筛选

订货号

D

D1LHN初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03000-03M31,570,40,41,53 根据要求
03000-04M42,590,80,6410 根据要求
03000-05M53120,90,8611 根据要求
03000-06M63,51411913 根据要求
03000-08M85161,51,21530 根据要求
03000-10M1061921,62040 根据要求
03000-12M128222,523055 根据要求
03000-16M1610243,52,565125 根据要求
03000-20M2012304,52,580160 根据要求