norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:外壳经硬化和黑色氧化处理
工作面经打磨处理。
提示:固定衬套将置于夹具板或更换板中,成为定位柱的配合件。
固定衬套在定位孔中定心,随后通过 4 个螺丝固定。
在实际应用中,定位柱的顶珠顶住固定衬套的凹陷处,借此形成快速、可靠且高精度的换件单元。
装卸时间和换件时间将降至最低。
注意:请注意固定衬套的安装提示。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03161-03_C 钢制固定衬套,适用于气动定位柱,C 型 224 kB

图纸

钢制固定衬套,适用于气动定位柱,C 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CAD配件价格订购
03161-03-31660C16602827,538M550M52828815102,51612 根据要求
03161-03-32075C20753635,548M662M636361019143,52016 根据要求