|
|
产品说明材料:外壳和调质钢制夹紧缸。抗锈钢 顶珠。规格:外壳经硬化和黑色氧化处理 工作面经打磨处理。提示:定位和夹紧系统特别适合安装在所有安装位置的夹具(板,立方体夹具等)中。通过模块化的结构定位柱的数量和距离可完美地与夹紧任务相匹配。小的定位柱直径也可减少定位柱之间的距离尺寸。
通过控制带接口“打开”的定位柱,可机械地松开 3 个夹紧顶珠。3 个夹紧顶珠向内缩回,并且可快速更换夹具。若要夹紧,需排除“打开”接口中的空气,然后“夹紧”接口接收定位柱上的空气。3 个夹紧顶珠将再次机械地向外移动,并且更换夹具被夹紧。 为获得最佳的夹持力,定位柱需始终连上空气。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 类型 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | 夹持力 F1 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03161-02-31670 | 圆柱形 | C | 16 | 70 | 48 | 47,5 | 38 | 20 | M5 | M6 | 60 | 48 | 50 | 48 | 12 | 15 | 35 | 8 | 5 | 16 | 12 | 4000 |  | | 根据要求 | | 03161-02-32085 | 圆柱形 | C | 20 | 85 | 58 | 57,5 | 48 | 26 | M6 | M8 | 72 | 58 | 60 | 58 | 15 | 19 | 44 | 10 | 6 | 20 | 16 | 6300 |  | | 根据要求 | |
|
|