03150-11_C
铝制保护塞,C 型,带槽,带 O 型环
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
铝制 保护塞
铝制保护塞,C 型,带槽,带 O 型环
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
亮色。
提示:
使用保护塞封闭格栅孔,避免进入切屑和灰尘。
将保护塞留在未使用的孔内!使用腐蚀性冷却乳化剂或未使用冷却剂进行切削加工时,需要使用铝制保护塞。
优点:
密封圈(B 型和 C 型)可防止冷却乳液渗入栅格孔。
图纸提示:
A 型:带内六角、无 O 型环
B 型:带内六角、带 O 型环
C 型:带槽、带 O 型环
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03150-11_C 铝制保护塞,C 型,带槽,带 O 型环
281 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
类型 1
类型 2
D
D1
G
L
L1
N
CAD
配件
价格
订购
03150-11-3110815
C
带一字槽
带 o 型圈
11,9
11,9
M8
15
7,5
2
根据要求
03150-11-3111221
C
带一字槽
带 o 型圈
11,9
11,9
M12
21
11,5
2
根据要求
03150-11-3111626
C
带一字槽
带 o 型圈
15,9
15,9
M16
26
15
2
根据要求
03150-11-3112035
C
带一字槽
带 o 型圈
19,9
19,9
M20
35
19
2
根据要求
本类目的其他商品
03150-11_A
铝制保护塞,A 型,带内六角,无 O 型环
03150-11_B
铝制保护塞,B 型,带内六角,带 O 型环