03106_B
定位销,可移除,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
定位销,可移除,B 和 D 型
定位销,可移除,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢。
规格:
经硬化和打磨处理 (HRC 55-60)。
提示:
使用拔销工具可轻松将定位销取出。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03106_B 定位销,可移除,B 型
162 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
类型
D
D1
D3
L1
L2
L4
CAD
配件
价格
订购
03106-10
B
10
7
M3
11
11
3
根据要求
03106-12
B
12
8
M5
13
12
4
根据要求
03106-16
B
16
12
M5
18
14
4,5
根据要求
03106-20
B
20
14
M5
22
15
5
根据要求
03106-22
B
22
16
M5
22
17
5
根据要求
03106-25
B
25
18
M5
25
17
5
根据要求
本类目的其他商品
03106_D
定位销,可移除,D 型