03105_A
定位销,可移除,A 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
定位销,可移除,A 和 C 型
定位销,可移除,A 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢。
规格:
经硬化和打磨处理 (HRC 56 +2 )。
提示:
使用拔销工具可轻松将定位销取出。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03105_A 定位销,可移除,A 型
127 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D3
L
L4
CAD
配件
价格
订购
03105-08
A
8
M3
25
3
根据要求
03105-10
A
10
M3
30
3
根据要求
03105-12
A
12
M5
34
4
根据要求
03105-16
A
16
M5
42
4
根据要求
03105-20
A
20
M5
47
5
根据要求
03105-25
A
25
M5
49
5
根据要求
本类目的其他商品
03105_C
定位销,可移除,C 型