02080_C
自适应球头端面,摆角为 12°,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平整
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
自适应球头端面
自调整支撑垫面,摆角为 12°
自适应球头端面,摆角为 12°,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平整
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
主体为调质钢,顶珠为滚动轴承钢 1.3505。
规格:
主体经调质处理,顶珠经硬化处理 (50 - 55 HRC)。
提示:
自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。其还可以装入现有的夹紧元件中,参见例如:“arness”夹紧元件。
顶珠防转动保险。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02080_C 自适应球头端面,摆角为 12°,C 型,带外螺纹,平头顶珠,平整
176 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
B
D2
D3
H
E
SW
顶珠 ø
负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD
配件
价格
订购
02080-106
C
7
M6
6,7
13
14,5
13
10
10
根据要求
02080-108
C
8
M8
6,7
13
14,5
13
10
10
根据要求
02080-110
C
10
M10
10
18
21,9
19
16
25
根据要求
02080-112
C
12
M12
10
18
21,9
19
16
25
根据要求
02080-116
C
16
M16
20
27
33
30
24
90
根据要求
02080-120
C
20
M20
20
27
33
30
24
90
根据要求
本类目的其他商品
02080_F
自适应球头端面,摆角为 12°,F 型,带外螺纹,平头顶珠,齿面