|
|
02005_F自适应球头端面,可调节,F 型,平头顶珠,齿面 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢或不锈钢规格:钢制规格: 外壳经调质和锰系磷化处理。 螺母经黑色氧化处理。
不锈钢规格: 外壳经调质和电解抛光处理。 螺母为亮色。提示:外壳经调质和锰系磷化处理。 顶珠经硬化处理,亮色。 螺母经黑色氧化处理。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02005-308 | F | 钢制 | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 02005-310 | F | 钢制 | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 根据要求 | | 02005-312 | F | 钢制 | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 02005-316 | F | 钢制 | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 02005-320 | F | 钢制 | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 根据要求 | | 02005-3081 | F | 不锈钢 | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 02005-3101 | F | 不锈钢 | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 根据要求 | | 02005-3121 | F | 不锈钢 | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 根据要求 | | 02005-3161 | F | 不锈钢 | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 02005-3201 | F | 不锈钢 | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 根据要求 | |
|
|