02002_C
自适应球头端面,带 O 型圈,C 型,钢制平头顶珠,平整
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
自适应球头端面
自调整支撑垫 带 O 型圈
自适应球头端面,带 O 型圈,C 型,钢制平头顶珠,平整
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢主体。
顶珠为工具钢。
规格:
主体经调质。顶珠经硬化和黑色氧化处理。
提示:
自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外,自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。
球头稳定,可防止转动。
优点:
内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02002_C 自适应球头端面,带 O 型圈,C 型,钢制平头顶珠,平整
156 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D1
D2
D3
H
H1
T
顶珠 ø
负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD
配件
价格
订购
02002-104X012
C
10
M4
6
12
1,5
4,5
7
12
根据要求
02002-104X025
C
10
M4
6
25
1,5
12
7
12
根据要求
02002-105X016
C
13
M5
8,5
16
1,5
5
10
20
根据要求
02002-105X025
C
13
M5
8,5
25
1,5
12
10
20
根据要求
本类目的其他商品
02002_F
自适应球头端面,带 O 型圈,F 型,钢制平头顶珠,齿面
02002_K
自适应球头端面,带 O 型圈,K 型,POM 平头顶珠,平整
02002_O
自适应球头端面,带 O 型圈,O 型,不锈钢顶珠,金刚石表面
02002_P
自适应球头端面,带 O 型圈,P 型,不锈钢顶珠,聚氨酯表面