norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自适应球头端面,摆角为 14° 和 20°,C 型,平头顶珠,平整
02001_C

自适应球头端面,摆角为 14° 和 20°,C 型,平头顶珠,平整

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体,钢制。顶珠为防锈和防酸型钢制。规格:主体经黑色氧化,顶珠为亮色。提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、支撑块使用。
已申报专利。
埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D2 中。这样,便可轻松获取具有外螺纹的自调整支撑垫。

顶珠防转动保险。
优点:- 自调整支撑垫是可以偏摆。
- 可承受较大的负载力。
- 内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02001_C 自适应球头端面,摆角为 14° 和 20°,C 型,平头顶珠,平整 254 kB

图纸

自适应球头端面,摆角为 14° 和 20°,C 型,平头顶珠,平整

商品选择/筛选

订货号类型αD1D2D3HH2TESW顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
02001-1061C14°12M6717,512,5619,6171014 根据要求
02001-106C14°16M6717,5-619,6171014 根据要求
02001-108C20°22M81126-927,7241634 根据要求
02001-1101C20°18M10112620927,7241634 根据要求
02001-110C20°22M101126-927,7241634 根据要求
02001-112C20°22M121126-927,7241634 根据要求
02001-1161C20°26M161840301541,6362590 根据要求
02001-116C20°34M161840-1541,6362590 根据要求
02001-120C20°34M201840-1541,6362590 根据要求