norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。
倾斜面 (30°) 和支撑面经加工处理。
提示:使用右侧的棱柱块定位圆形零部件。通过棱柱块补偿相应的工件直径。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02388-05_RA 棱柱块,右侧规格 192 kB

图纸

棱柱块,右侧规格

商品选择/筛选

订货号类型 1ABCD
min.
D
max.
适用
轴肩螺栓
CAD配件价格订购
02388-05-630123012 F7M12235060007533-112055 根据要求
02388-05-630163016 F7M16205060007533-116055 根据要求

本类目的其他商品