02387_KE
锥形插入件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
支撑块
嵌入件
锥形插入件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
调质为 1100-1200 N/mm2,黑色氧化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02387_Kegeleinsatz 锥形插入件
186 kB
02387_KE_Datasheet_11437--zh
185 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
规格
CAD
配件
价格
订购
02387-02
锥形嵌入件
根据要求
本类目的其他商品
02387_KU
球形插入件
02387_PE
棱柱形插入件