norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
支撑元件通过液压方式拧入,B 型,采用弹簧方式
02341_B

支撑元件通过液压方式拧入,B 型,采用弹簧方式

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:在工件加工过程中,支撑元件可防止工件的振动和偏移。旋入式支撑元件可水平或垂直安装。使用这两种安装方式,可以在夹紧装置中节省空间。
液压夹紧可与液压张紧组合或独立使用。
材料:钢制外壳和活塞。规格:外壳经氧化处理。
活塞经硬化处理。
使用说明:钻孔通道。技术参数:- 最大工作压力:500 bar。
- 500 bar 时的允许载荷:9 kN。
- 最小油压:100 bar。
- 最大拧紧扭矩:60 Nm。
装配:参见安装轮廓。优点:- 集成的金属刮刀。
- 设备始终由弹簧力驱动。
- 较小的安装尺寸。
- 水平/垂直的安装方式。
- 带有张紧功能的独立/组合夹紧。
- 内置 Kantseal 密封件。
供货范围包括 1 个 Kantseal 密封件。图纸提示:
1) 安装轮廓
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02341_B 支撑元件通过液压方式拧入,B 型,采用弹簧方式 466 kB

图纸

支撑元件通过液压方式拧入,B 型,采用弹簧方式
支撑元件通过液压方式拧入,B 型,采用弹簧方式

商品选择/筛选

订货号类型活塞直径行程连接方式D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2弹簧力
最小值
(N)
弹簧弹力
F max.
(N)
CAD配件价格订购
02341-160823062B168钻孔通道28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 根据要求