norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 300.规格:基准面经高精度加工处理。
夹紧面具有 0.5 mm 的加工余量。
提示:夹紧方形座根据按照符合 DIN 55201 及 JIS 6337-1980 标准。
随供用于吊装的环形螺栓。盖子可以防止双侧夹紧角件的空腔被切屑填满。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01850_OR 不带格栅孔的四面弯板 270 kB
 定位基础元件的技术资料 1,6 MB

图纸

不带格栅孔的四面弯板
不带格栅孔的四面弯板

商品选择/筛选

本类目的其他商品