41060
夹紧销
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
3 轴夹具/5 轴夹具
圆形夹头
夹紧销
商品描述/产品说明
产品说明
材料、规格:
工具钢,硬化处理。
提示:
适用于标准夹钳和圆形夹头。
通过压入进行安装。
特点:
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
D1
应用
CAD
配件
价格
订购
41060-05000
平头
7,5
拉伸强度超过 1000 N/mm² 的材料
根据要求
41060-05400
环状刀刃
4
拉伸强度低于 1000 N/mm² 的材料
根据要求
41060-05600
环状刀刃
6
拉伸强度低于 1000 N/mm² 的材料