|
|
产品说明产品描述:楔形夹具的特殊结构尤其适合进行多重夹紧。 其楔形面结构可以达到较大的夹持力。 楔形夹具可选择与夹紧导轨或螺纹孔配合、或放在 T 型槽内,可用于夹紧。 拧入夹紧螺栓时,两个夹紧元件会朝外移动,并将工件顶在加工装置的固定限位卡爪上。 通过楔形块中的腰型孔,可以移动楔形夹具时或进行公差补偿。 移动行程:M12 = ±1.0 mm, M16 = ±1.5 mm。材料:楔形块和夹紧元件材质为调质钢。规格:楔形块和夹紧元件经硬化和黑色氧化处理。提示:在夹紧面上的两个旋拧孔处还可以额外安装支撑板,以达到最佳的工件夹紧深度。供货范围楔形夹具。 固定螺栓。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D 内螺纹 | Z 内六角螺丝 DIN 912 | 夹紧力 max. kN | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41501-0502312 | C | 2 mm 阶梯 | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 根据要求 | | 41501-0505312 | C | 5 mm 阶梯 | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 根据要求 | | 41501-0722316 | C | 2 mm 阶梯 | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 2 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 根据要求 | | 41501-0725316 | C | 5 mm 阶梯 | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 5 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 根据要求 | | 41501-1002316 | C | 2 mm 阶梯 | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 2 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 根据要求 | | 41501-1005316 | C | 5 mm 阶梯 | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 根据要求 | |
|
|