norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制夹爪,软性 用于固定爪式卡盘
41194-15

钢制夹爪,软性 用于固定爪式卡盘

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:由 3 或 4 个夹爪组成的套件。

软夹爪可灵活加工,以生成定制的夹紧轮廓和直径。
材料:钢制。规格:软性。提示:夹爪套件由 3 个爪组成,专门用于 41194 固定式 3 爪卡盘。
夹爪套件由 4 个爪组成,专门用于 41194-10 固定式 4 爪卡盘。
优点:软夹爪可以在夹紧件两侧进行加工并可逆安装。 附件:41194 固定式 3 爪卡盘
41194-10 固定式 4 爪卡盘
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41194-15 钢制夹爪,软性 用于固定爪式卡盘 187 kB

图纸

钢制夹爪,软性 用于固定爪式卡盘

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号VPEB

B1HH1H2H3LL1L2L3D

D1D2附件CAD配件价格订购
41194-15-22033267,94373,53257338,117,4512,68M8149- 根据要求
41194-15-27033317,94483,83349544,425,312,68M101711- 根据要求
41194-15-315333712,7484,2334110542819,03M121913- 根据要求
41194-15-370334212,7544,233812563,530,7519,03M121913- 根据要求
41194-15-21544267,94373,53257338,117,4512,68M8149- 根据要求
41194-15-25044317,94483,83349544,425,312,68M101711- 根据要求
41194-15-310443712,7484,2334110542819,03M121913- 根据要求
41194-15-380444212,7544,233812563,530,7519,03M121913- 根据要求