norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
固定式 3 爪卡盘,钢制
41194

固定式 3 爪卡盘,钢制

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:固定式 3 爪卡盘特别适用于钻床和铣床的中心工件夹紧。由于硬质和软质设计的夹爪布置灵活,因此可以从内部或外部轻松夹紧不同尺寸和形状的工件。材料:钢制。规格:支撑面基板经研磨。
钢制夹爪经过硬化和研磨。
提示:插入夹爪时注意编号。
爪式卡盘经过精密研磨。卡盘之间的 W、X、Y、Z 之间的公差 在 0.05 mm 以内。
使用硬钳口进行中心夹紧的重复精度在 0.02 mm 以内。
滑动基爪通过位于卡盘中的回转环驱动。
通过螺纹主轴的旋转运动,回旋环将力传递给基爪,并产生夹紧钳口向外或向内的同步运动。
润滑不足会导致过度磨损和夹紧力下降。请确保定期润滑周期。
优点:中心夹紧的重复精度为 0.02 mm。
平面设计。
用于钻床和铣床。
基板经过精密研磨。
润滑系统的最佳可达性。
用于夹紧棒材的大通孔。
通过六角扳手操作。因此,操作快速且容易。
软爪也可以拧到基爪上。
附件:41194-15 钢制夹爪,软性
供货范围夹紧扳手。图纸提示:
1) 可逆式钢制夹爪
2) 固定钳口
3) 安装螺钉
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41194 固定式 3 爪卡盘,钢制 410 kB
 固定爪式卡盘的技术说明 623 kB

图纸

固定式 3 爪卡盘,钢制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号D

D1D2D3D4D5B

B1B2B3B4CAD配件价格订购
41194-22022017013045147M1026136818,524,5 根据要求
41194-27027021015560172M1028138222,727,9 根据要求
41194-31531525519080210M1232169324,932,5 根据要求
41194-370370305250105285M12401811831,340,6 根据要求
订货号HH1H2H3H4H5SW夹紧范围
外部
夹紧范围
内部
锁紧扭矩
max. Nm
夹紧力
F
kN
附件CAD配件价格订购
41194-220581840699108-16048-150782141194-15-2203 根据要求
41194-270652043610101111-20062-190982541194-15-2703 根据要求
41194-315732052612121212-25072-2401563641194-15-3153 根据要求
41194-370802259515151415-30086-2901864441194-15-3703 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83