03035_SF
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
弹簧柱塞
弹簧柱塞,带顶珠/内六角,不锈钢
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
套筒 1.4305。
顶珠 1.4034。
弹簧 1.4310。
规格:
亮色。顶珠硬化处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03035_SF 带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,标准弹簧弹力
222 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
H
L
S
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03035-03
M3
1,5
0,4
9
1,5
1,5
3
根据要求
03035-04
M4
2,5
0,8
10
2
4
10
根据要求
03035-05
M5
3
0,9
14
2,5
6
11
根据要求
03035-06
M6
3,5
1
15
3
9
13
根据要求
03035-08
M8
5
1,5
18
4
15
30
根据要求
03035-10
M10
6
2
23
5
20
35
根据要求
03035-12
M12
8
2,5
26
6
30
55
根据要求
03035-16
M16
10
3,5
33
8
65
125
根据要求
03035-20
M20
12
4,5
43
10
80
160
根据要求
03035-24
M24
15
5,5
48
12
90
180
根据要求
本类目的其他商品
03035_VF
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加强弹簧弹力
03035_SFLA
带内六角和顶珠的弹簧柱塞,不锈钢,加长型,标准弹簧弹力