norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.Indicação:Os módulos de fixação manual UNILOCK podem ser adaptados diretamente sobre mesas de trabalho com sistemas de fixação com furos ou rasgo em T, bem como sobre paletes de grade com distância de intervalos de 50 mm, tamanho de sistema M12/M16.
A versão UNILOCK H50 é especialmente adequada para máquinas com baixo deslocamento do eixo z. Devido à baixa altura de montagem do módulo de fixação manual, obtem-se um aproveitamento ideal do deslocamento no eixo z.
O módulo de fixação manual UNILOCK H50 pode ser instalado em todas as posições.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

A fixação dos módulos de fixação manual UNILOCK pode ser realizada com parafusos de cabeça cilíndrica M12 ou M16 de acordo com a norma DIN EN ISO 4762-10.9.

O posicionamento dos módulos de fixação manual UNILOCK pode ser feito com dois furos de alinhamento D1 ou com o furo de alinhamento central D.
Além disso, existem dois furos de posicionamento B1 para o alinhamento de dispositivos de troca na superfície de apoio nos módulos de fixação manual UNILOCK.
Dados técnicos:Torque de acionamento máx.: 15 Nm.
Forças de admissão máx.: 15 Nm.
Repetibilidade ≤0,005 mm
Fornecimento1 peça = módulo de fixação manual incl. acessórios de fixação.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42784 Módulos de fixação manual UNILOCK 291 kB

Desenhos

Módulos de fixação manual UNILOCK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1B2B3DD1D2D3HH1H2H3LL1L2SWPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
42784-1605050852524,7516,512201317506,5301212510024,363 885,50 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83