norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pino de guia de compensação UNILOCK 
Tamanho de sistema de 80 mm
42208-05

Pino de guia de compensação UNILOCK Tamanho de sistema de 80 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Superfícies funcionais retificadas. Indicação:Os pinos de guia de compensação UNILOCK são adequados para fixar e posicionar peças de trabalho e acessórios.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.

Com o tipo da forma na direção X é possível fazer uma compensação da distância entre pontos de ± 1 mm em uma direção.
Com o tipo da forma na direção XY é possível fazer uma compensação da distância entre pontos de ± 1 mm em todas as direções.

Com os pinos de guia de compensação UNILOCK em conjunto com os parafusos de fixação M10, podem ser alcançadas forças de retenção de até 35.000 N.

Outros pinos de guia com o mesmo tamanho de sistema podem ser encontrados nas variantes 42208, 42209, 42210 e 42208 com pino roscado.
Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:Possibilidade de compensação da distância entre pontos de ±1 mm em uma ou todas as direções.Fornecimento1x pino de compensação de fixação UNILOCK com parafuso de fixação.Indicação de desenho:
1) Repetibilidade <0,05 mm
2) Compensação da distância entre pontos de ±1 mm
3) Contorno de construção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42208-05 Pino de guia de compensação UNILOCK Tamanho de sistema de 80 mm 204 kB

Desenhos

Pino de guia de compensação UNILOCK 
Tamanho de sistema de 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
FormaD

D1GHH1H2H3H4H5CADAces.PreçoEncomendar
42208-05-1402503101Direção XA39,525M1035,1142,93,51823 279,24 €
42208-05-1402503102Direção XYA39,525M1035,1142,93,51823 249,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83