norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pino de guia UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema 80 mm
42209

Pino de guia UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema 80 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Endurecido e brunido
Superfícies funcionais retificadas.
Parafuso de fixação do pêndulo M16x65 temperado e brunido.
Indicação:Os pinos de fixação UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho e de dispositivos.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de fixação do pêndulo M16x65.
Classe de resistência 10.9.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42209 Pino de guia UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema 80 mm 310 kB

Desenhos

Pino de guia UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
42209-140250516A2516,55120 120,65 €
42209-240250516B2516,55120 135,36 €
42209-340250516C2516,55120 116,28 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83