norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero
42755

UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio de alta resistência.Indicação:Os paletes de troca são adequados principalmente para a troca rápida de dispositivos sobre as placas de fixação ponto zero.
Eles possuem superfície retificada em ambos os lados. Os pinos de guia padrão apresentam calibre interno de 200 mm. Fornecimento completo com pinos de guia e cabos para manuseio.
Sob consulta:Outros calibres atuais e tamanhos especiais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42755 UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero 212 kB

Desenhos

UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaBH

LL1Peso
aprox. kg
CADAces.PreçoEncomendar
42755-1000200200A19925199-2.95 371,45 €
42755-2200200200B199253992006.02 686,55 €
42755-4200400400C3992539920011.88 1.130,45 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83