norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
95028

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95028 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung 426 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

Stahlblech-Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Stahlblech-Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungBB1B2B3DD1HLL1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95028-100401Bockrolleohne FeststellsystemKugellager4060-85100913010080250 73,42 €
95028-125401Bockrolleohne FeststellsystemKugellager4060-85125915510080250 82,74 €
95028-160501Bockrolleohne FeststellsystemKugellager50807511016011202140105550 126,68 €
95028-200501Bockrolleohne FeststellsystemKugellager50807511020011245140105800 151,03 €

Stahlblech-Lenkrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Stahlblech-Lenkrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
Stahlblech-Lenkrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABB1B2B3DD1HLL1RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95028-10040Lenkrolleohne FeststellsystemKugellager454060-8510091301008095250 81,85 €
95028-12540Lenkrolleohne FeststellsystemKugellager484060-85125915510080110,5250 92,99 €
95028-16050Lenkrolleohne FeststellsystemKugellager6350807511016011202140105143550 157,57 €
95028-20050Lenkrolleohne FeststellsystemKugellager7050807511020011245140105170800 179,98 €

Stahlblech-Lenkrollen mit stop-top, mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Stahlblech-Lenkrollen mit stop-top, mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
Stahlblech-Lenkrollen mit stop-top, mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABB1B2B3DD1HLL1RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95028-100402Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager454060-8510091301008095250 107,97 €
95028-125402Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager484060-85125915510080110,5250 119,09 €
95028-160502Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager6350807511016011202140105143550 194,07 €
95028-200502Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager7050807511020011245140105170800 217,04 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Chile
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2025 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83