norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stahlblech-Lenkrollen mit stop-top, mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
95028_LST

Stahlblech-Lenkrollen mit stop-top, mit Extrathane-Laufbelag,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95028_LST Stahlblech-Lenkrollen mit stop-top, mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung 261 kB

Zeichnungen

Stahlblech-Lenkrollen mit stop-top, mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
Stahlblech-Lenkrollen mit stop-top, mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungABB1B2B3DD1HLL1RTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95028-100402Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager454060-8510091301008095250 107,97 €
95028-125402Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager484060-85125915510080110,5250 119,09 €
95028-160502Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager6350807511016011202140105143550 194,07 €
95028-200502Lenkrollemit Feststellsystem stop-topKugellager7050807511020011245140105170800 217,04 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Chile
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2025 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83