norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stahlblech-Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung
95028_B

Stahlblech-Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.Ausführung:Gehäuse gepresst. Räder mit Präzisionskugellager.Hinweis:Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 95028_B Stahlblech-Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung 162 kB

Zeichnungen

Stahlblech-Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, mittelschwere Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusführung 1RadlagerungBB1B2B3DD1HLL1Tragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
95028-100401Bockrolleohne FeststellsystemKugellager4060-85100913010080250 73,42 €
95028-125401Bockrolleohne FeststellsystemKugellager4060-85125915510080250 82,74 €
95028-160501Bockrolleohne FeststellsystemKugellager50807511016011202140105550 126,68 €
95028-200501Bockrolleohne FeststellsystemKugellager50807511020011245140105800 151,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00  
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
Chile
Sitemap Drucken Empfehlen Top
Copyright © 2025 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83