norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Anel externo em aço inoxidável 1.4571.
Esfera de articulação em aço inoxidável 1.4034.
Tecido PTFE - Encaixe em aço inoxidável.

Versão:retificado e polido. Indicação:Para uso sob alta pressão e carga dinâmica. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN ISO 12240-1 E/ K. Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27632-02 Rótulas séries K / E DIN ISO 12240-1 186 kB

Desenhos

Rótulas séries K / E DIN ISO 12240-1

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Versão 1DD1HH1KαCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
Rotação
limite
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
27632-02-10513série de medida k5 H713 h78611,1113°750012500600 17,25 €
27632-02-10615série de medida k6 H715 h796,7512,713°930015500530 17,25 €
27632-02-10818série de medida k8 H718 h712915,8714°1670027800420 19,49 €
27632-02-11021série de medida k10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 24,06 €
27632-02-11224série de medida k12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 26,29 €
27632-02-11631série de medida k16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 37,80 €
Código do artigo

Versão 1DD1HH1KαCapacidade de
carga dinâmica
N
Capacidade de
carga estática
N
CADAces.PreçoEncomendar
27632-02-20614série de medida e6 -0,00814 -0,008641013°40009000 18,15 €
27632-02-20816série de medida e8 -0,00816 -0,008851315°700015600 17,78 €
27632-02-21019série de medida e10-0,00819 -0,009961612°1000023400 22,62 €
27632-02-21222série de medida e12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 28,64 €
27632-02-21630série de medida e16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 40,93 €