norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 14 aço temperado forjado com bico dosador de lubrificação.
Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo bronze.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento dos terminais de rótula é relubrificável. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648 série KA.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27627-02 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1 relubrificável 235 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1 relubrificável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

DD1=RoscaD2HH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27627-02-05rosca direitaaço de usinagem fácil33165M57,78611,112041133,255,7 7,98 €
27627-02-06rosca direitaaço de usinagem fácil36186M68,9696,7512,72245134,37,2 8,14 €
27627-02-08rosca direitaaço de usinagem fácil42228M810,412915,8752553147,211,6 8,72 €
27627-02-10rosca direitaaço de usinagem fácil482610M1012,91410,519,052961131014,5 10,66 €
27627-02-12rosca direitaaço de usinagem fácil543012M1215,4161222,22533691313,417 13,20 €
27627-02-14rosca direitaaço temperado603414M1416,91913,525,43677161724 16,53 €
27627-02-16rosca direitaaço temperado664016M1619,4211528,57540861521,628,5 21,34 €
27627-02-18rosca direitaaço temperado724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 29,15 €
27627-02-20rosca direitaaço temperado785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 32,84 €
27627-02-22rosca direitaaço temperado845422M22x1,525,8282038,105111153857 41,93 €
27627-02-25rosca direitaaço temperado946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 49,71 €
27627-02-30rosca direitaaço temperado1107030M30x2,034,8372550,866145176488 67,95 €
27627-02-051rosca esquerdaaço de usinagem fácil33165M57,78611,112041133,255,7 7,98 €
27627-02-061rosca esquerdaaço de usinagem fácil36186M68,9696,7512,72245134,37,2 8,14 €
27627-02-081rosca esquerdaaço de usinagem fácil42228M810,412915,8752553147,211,6 8,72 €
27627-02-101rosca esquerdaaço de usinagem fácil482610M1012,91410,519,052961131014,5 10,66 €
27627-02-121rosca esquerdaaço de usinagem fácil543012M1215,4161222,22533691313,417 13,20 €
27627-02-141rosca esquerdaaço temperado603414M1416,91913,525,43677161724 16,53 €
27627-02-161rosca esquerdaaço temperado664016M1619,4211528,57540861521,628,5 21,34 €
27627-02-181rosca esquerdaaço temperado724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 29,15 €
27627-02-201rosca esquerdaaço temperado785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 32,84 €
27627-02-221rosca esquerdaaço temperado845422M22x1,525,8282038,105111153857 41,93 €
27627-02-251rosca esquerdaaço temperado946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 49,71 €
27627-02-301rosca esquerdaaço temperado1107030M30x2,034,8372550,866145176488 67,95 €