norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de tamanho (D) 5-12 em aço de corte rápido torcido, a partir do tamanho (D) 16 aço temperado forjado. Esfera de articulação endurecida, retificada e polida.
Anel externo em bronze com tecido de PTFE colado.
Versão:peça zincada.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27627-01 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção 220 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1 livre de manutenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2Material
do corpo
básico
AB

DD1HH1KLL1L2αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27627-01-05rosca direitaaço de usinagem fácil33185M58611,1119942135,76 9,96 €
27627-01-06rosca direitaaço de usinagem fácil36206M696,7512,7211046137,27,65 9,96 €
27627-01-08rosca direitaaço de usinagem fácil42248M812915,8752512541411,612,9 11,09 €
27627-01-10rosca direitaaço de usinagem fácil482810M101410,519,052814621314,518 12,19 €
27627-01-12rosca direitaaço de usinagem fácil543212M12161222,225321670131724 16,61 €
27627-01-16rosca direitaaço temperado664216M16211528,5753721871528,539 20,69 €
27627-01-20rosca direitaaço temperado785020M20x1,5251834,92545251031442,557 34,53 €
27627-01-22rosca direitaaço temperado845422M22x1,5282038,104827111155768 46,45 €
27627-01-25rosca direitaaço temperado946025M24x2,0312242,865530124156885 60,11 €
27627-01-30rosca direitaaço temperado1107030M30x2,0372550,866351451788114 73,31 €
27627-01-35rosca direitaaço temperado1408135M36x2432857,158540180,516106142 99,98 €
27627-01-40rosca direitaaço temperado1509140M42x2493366,679045195,517125171 152,61 €
27627-01-051rosca esquerdaaço de usinagem fácil33185M58611,1119942135,76 9,96 €
27627-01-061rosca esquerdaaço de usinagem fácil36206M696,7512,7211046137,27,65 9,96 €
27627-01-081rosca esquerdaaço de usinagem fácil42248M812915,8752512541411,612,9 11,09 €
27627-01-101rosca esquerdaaço de usinagem fácil482810M101410,519,052814621314,518 12,19 €
27627-01-121rosca esquerdaaço de usinagem fácil543212M12161222,225321670131724 16,61 €
27627-01-161rosca esquerdaaço temperado664216M16211528,5753721871528,539 20,69 €
27627-01-201rosca esquerdaaço temperado785020M20x1,5251834,92545251031442,557 34,53 €
27627-01-221rosca esquerdaaço temperado845422M22x1,5282038,104827111155768 46,45 €
27627-01-251rosca esquerdaaço temperado946025M24x2,0312242,865530124156885 57,71 €
27627-01-301rosca esquerdaaço temperado1107030M30x2,0372550,866351451788114 73,31 €
27627-01-351rosca esquerdaaço temperado1408135M36x2432857,158540180,516106142 99,98 €
27627-01-401rosca esquerdaaço temperado1509140M42x2493366,679045195,517125171 152,61 €